Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IB 1000.12 |
IB 2000.12 |
IB 3000.12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Dimensione Modulare (UM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 101.6 | 20 | |
43.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 152.4 | 30 | |
53.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 248.9 | 49 |
Loading...
Misura verticale H(mm) | 135.6 | Misura profondità D(mm) | 179.5 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Dimensione Modulare (UM)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali