Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 2 | Misura verticale H(mm) | 5 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Acciaio | Tipo Superficie | Zincato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 100 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Dimensione Modulare (UM)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali