BOS, Accessori, Stazione da tavolo BOS 900-903 / BOS 910-913

BOS, Accessori, Stazione da tavolo BOS 900-903 / BOS 910-913
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore, guscio inferiore, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STD 900-7038
STD 900-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

43.72 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio7038

43.72 €

1 Disponibile 23 giorni Nero9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 211 Misura verticale H(mm) 100.5 Misura profondità D(mm) 103.3
IP nominale IP40 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico