Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Misura larghezza W(mm) | 151 | Misura verticale H(mm) | 195 | Misura profondità D(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Tipologia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali