CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastre frontali esterne per FO…, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale, IP 40

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastre frontali esterne per FO…, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale, IP 40
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 piastra frontale, materiale per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP 1000 AA
FP 2000 AA
FP 3000 AA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

13.63 €

1 Disponibile 30 giorni 125.7

18.37 €

1 Disponibile 30 giorni 176.5

20.22 €

1 Disponibile 30 giorni 273

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 130.3 Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale
IP nominale IP40 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Supporto tecnico