CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastre frontali interne per FO…, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale, IP 65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP 1000 AI
FP 2000 AI
FP 3000 AI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

8.28 €

1 Disponibile 3 giorni 105.7

10.02 €

1 Disponibile 3 giorni 156.5

13.02 €

1 Disponibile 3 giorni 253

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 113.5 Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale
IP nominale IP65 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Supporto tecnico