RegloCard-Plus / Combifront, Piastre frontali, alluminio anodizzato in colore naturale

RegloCard-Plus / Combifront, Piastre frontali, alluminio anodizzato in colore naturale
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
su tutte le custodie di questa serie possono essere montate piastre frontali fino ad uno spessore di 3 mm. Ordinare a parte le viti di fissaggio cod. di ord. 59006233.
Fornitura:
1 piastra frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAE 130
FAE 160/170
FAE 200
FAE 250
FAE 310/350
FAE 400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C D

8.28 €

1 Disponibile 3 giorni 124.5124.5110110

8.28 €

1 Disponibile 3 giorni 159.599.514585

8.28 €

1 Disponibile 3 giorni 206.5118.5193105

10.57 €

1 Disponibile 3 giorni 250.5150.5236136

16.37 €

1 Disponibile 3 giorni 288.4188.8275175

26.88 €

1 Disponibile 3 giorni 354.5224.5336206

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado Di Protezione (IP) IP40 E 4.2

Supporto tecnico