Ultramas, Custodie con feritoie di ventilazione nei gusci superiore e inferiore - UM62 L

Ultramas, Custodie con feritoie di ventilazione nei gusci superiore e inferiore - UM62 L
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
2 semigusci, 8 copriviti, 4 piedini in gomma, 4 viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UM 62009 L
UM 62609 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

50.95 €

1 Disponibile 3 giorni 198.9

56.20 €

1 Disponibile 3 giorni 258.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 290.9 Misura profondità D(mm) 62.2 Colore Grigio
IP nominale IP30 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti
Dimensione Modulare (UM) 9

Supporto tecnico