Ultramas, Custodia chiusa - UM52

Ultramas, Custodia chiusa - UM52
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
2 semigusci, 8 copriviti, 4 piedini in gomma, 4 viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UM 52011

Codice componente
UM 52011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 224.2 Misura verticale H(mm) 198.9 Misura profondità D(mm) 72.4
Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 11

Si trova sulla pagina di Ultramas, Custodia chiusa - UM52, il codice articolo è il seguente: UM 52011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UM 52011.

Supporto tecnico