Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UMP 32014 FP |
UMP 32018 FP |
UMP 62014 FP |
UMP 62018 FP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 157.5 | 100.1 | |
39.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 157.5 | 120.4 | |
47.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 290.9 | 100.1 | |
49.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 290.9 | 120.4 |
Loading...
Misura verticale H(mm) | 198.9 | Colore | Grigio | IP nominale | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali