CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastre frontali per BC..., 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale, IP 40

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastre frontali per BC..., 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale, IP 40
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
utilizzare set di tiranti specifici.
Fornitura:
1 piastra frontale, materiale per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA 1000
FA 2000
FA 3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

16.52 €

1 Disponibile 3 giorni 131

18.83 €

1 Disponibile 30 giorni 181.8

20.23 €

1 Disponibile 30 giorni 278.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 135.6 Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale
IP nominale IP40 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Supporto tecnico