CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastre frontali interne per BC… insieme ad un frontalino, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastre frontali interne per BC… insieme ad un frontalino, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 piastra frontale, materiale per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA 1000 I
FA 2000 I
FA 3000 I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

23.07 €

1 Disponibile 3 giorni 125.2

24.85 €

1 Disponibile 3 giorni 176

27.80 €

1 Disponibile 3 giorni 272.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 129.8 Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale
IP nominale IP40 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Supporto tecnico