Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F
Misura larghezza W(mm) | 10.5 | Misura verticale H(mm) | 10.5 | Misura profondità D(mm) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Altro | IP nominale | IP00 | Materiale | Altro |
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Euromas ABS / PC / F05, Accessori, Piedini in gomma, inseribili, il codice articolo è il seguente: F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali