UDS Universal-Docking-Station, Custodia LT senza guscio inferiore, per il montaggio a piastra frontale

UDS Universal-Docking-Station, Custodia LT senza guscio inferiore, per il montaggio a piastra frontale
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
spessore minimo del pannello di comando 2 mm.
Fornitura:
guscio superiore premontato, ponticello di fissaggio scheda, coperchio chiusura slot, viti per fissaggio in pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UDS-G-LT

Codice componente
UDS-G-LT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 150 Misura verticale H(mm) 100 Misura profondità D(mm) 19
Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7038 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di UDS Universal-Docking-Station, Custodia LT senza guscio inferiore, per il montaggio a piastra frontale, il codice articolo è il seguente: UDS-G-LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UDS-G-LT.

Supporto tecnico