Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z 1230
Colore | Altro | IP nominale | IP00 | Materiale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Zincato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 100 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori, Serratura a cilindro per FD...(G) con SC 1230 (NG) o coperchio posteriore con SC 1230 R, il codice articolo è il seguente: Z 1230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z 1230.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali