CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio posteriore su entrambi i lati , grigio grafite, per elementi base e coperchio posteriore

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio posteriore su entrambi i lati , grigio grafite, per elementi base e coperchio posteriore
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
angolo di apertura 135° circa.
Fornitura:
2 cerniere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSC 1230

Codice componente
DSC 1230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 10.5 Misura verticale H(mm) 131.8 Misura profondità D(mm) 38.3
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio posteriore su entrambi i lati , grigio grafite, per elementi base e coperchio posteriore, il codice articolo è il seguente: DSC 1230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSC 1230.

Supporto tecnico