Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E 434 S
Misura larghezza W(mm) | 188 | Misura verticale H(mm) | 110 | Misura profondità D(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -10 - 65 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Element / Universal, Custodia con chiusura a scatto, il codice articolo è il seguente: E 434 S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E 434 S.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali