BOS 903 con cinghia da polso e vano per 2 batterie da 9V formato transistor

BOS 903 con cinghia da polso e vano per 2 batterie da 9V formato transistor
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
montaggio del vetro per display possibile su richiesta
Fornitura:
guscio superiore con guarnizione, guscio inferiore con vano batterie, cinghia da polso, viti, vetro per display (in dotazione, non montato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BOS 903-7038

Codice componente
BOS 903-7038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.97 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 211 Misura verticale H(mm) 100 Misura profondità D(mm) 26
Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7038 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BOS 903 con cinghia da polso e vano per 2 batterie da 9V formato transistor, il codice articolo è il seguente: BOS 903-7038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOS 903-7038.

Supporto tecnico