BOS 911 con piedino di appoggio

BOS 911 con piedino di appoggio
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
montaggio del vetro per display possibile su richiesta
Fornitura:
guscio superiore con guarnizione, guscio inferiore, viti autoformanti, piedino d'appoggio, vetro per display

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BOS 911-9005

Codice componente
BOS 911-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 224 Misura verticale H(mm) 106 Misura profondità D(mm) 40
Colore Nero IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BOS 911 con piedino di appoggio, il codice articolo è il seguente: BOS 911-9005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOS 911-9005.

Supporto tecnico