Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS 500 DI-D-1003-LO
Misura larghezza W(mm) | 147.4 | Misura verticale H(mm) | 77.1 | Misura profondità D(mm) | 31.1 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Giallo | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 1003 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di BOS-Streamline, Guarnizioni decorative per fissaggio laccetto da collo, il codice articolo è il seguente: BS 500 DI-D-1003-LO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS 500 DI-D-1003-LO.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali