BoTouch Plastica, set

BoTouch Plastica, set
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 telaietto per custodia con guarnizione in espanso, 4 morsetti di bloccaggio con relative viti, 4 viti per il fissaggio della calotta posteriore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BTK 10.4-9005

Codice componente
BTK 10.4-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 316 Misura verticale H(mm) 236 Misura profondità D(mm) 53
Colore Nero IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BoTouch Plastica, set, il codice articolo è il seguente: BTK 10.4-9005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTK 10.4-9005.

Supporto tecnico