BoTouch | Set profilati applicabili a pressione

BoTouch | Set profilati applicabili a pressione
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
consigliati per frontalini sottili / delicati e esigenze di protezione IP.
Fornitura:
2 profilati per montaggio su lato longitudinale, 2 profilati per montaggio su lato trasversale (solo BTK 10.4)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BTK 10.4-AP

Codice componente
BTK 10.4-AP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.18 €

1 Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 274 Misura verticale H(mm) 7.8 Misura profondità D(mm) 16
Colore Naturale IP nominale IP00 Materiale Alluminio
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BoTouch | Set profilati applicabili a pressione, il codice articolo è il seguente: BTK 10.4-AP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTK 10.4-AP.

Supporto tecnico