Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CC 500
Misura larghezza W(mm) | 68 | Misura verticale H(mm) | 136 | Misura profondità D(mm) | 225.5 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Dimensione Modulare (UM) | 12 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, CC 500, il codice articolo è il seguente: CC 500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC 500.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali