Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CC 500 MS
Misura larghezza W(mm) | 60 | Misura verticale H(mm) | 20 | Misura profondità D(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Naturale | IP nominale | IP00 | Materiale | Alluminio |
Tipo Superficie | Altro | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, Kit di montaggio per connettori DIN EN 60603-2 (ex DIN 41612), in alluminio, il codice articolo è il seguente: CC 500 MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC 500 MS.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali