CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, CC 500 da pannello

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, CC 500 da pannello
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
Corpo base con telaietto di montaggio, elemento posteriore, griglie di guida schede sopra e sotto, clip di bloccaggio, barra a fori filettati, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CC 500 NG

Codice componente
CC 500 NG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 68 Misura verticale H(mm) 156.7 Misura profondità D(mm) 225.5
Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 12

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, CC 500 da pannello, il codice articolo è il seguente: CC 500 NG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC 500 NG.

Supporto tecnico