CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, Elemento a incastro per guide DIN EN 60715 TH 35 da inserire nel coperchio posteriore, in poliammide

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, Elemento a incastro per guide DIN EN 60715 TH 35 da inserire nel coperchio posteriore, in poliammide
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 elemento a incastro per guide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CC 500 TS

Codice componente
CC 500 TS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.08 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 67.5 Misura verticale H(mm) 83.5 Misura profondità D(mm) 19.6
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, Elemento a incastro per guide DIN EN 60715 TH 35 da inserire nel coperchio posteriore, in poliammide, il codice articolo è il seguente: CC 500 TS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC 500 TS.

Supporto tecnico