Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DIBLZ AK30X5/IM3/76
Misura larghezza W(mm) | 5.5 | Colore | Naturale | IP nominale | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Tipo Superficie | Zincato | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Pressacavi / Accessori generali, Distanziatori (DIBLZ) per torrette di fissaggio in custodie in plastica, il codice articolo è il seguente: DIBLZ AK30X5/IM3/76.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DIBLZ AK30X5/IM3/76.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali