BOS, Accessori, Vetri per display BOS 700-705, in policarbonato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DISPLAYSCHEIBE

Codice componente
DISPLAYSCHEIBE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.20 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 72.4 Misura verticale H(mm) 37.5 Misura profondità D(mm) 1
Colore Altro IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BOS, Accessori, Vetri per display BOS 700-705, in policarbonato, il codice articolo è il seguente: DISPLAYSCHEIBE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DISPLAYSCHEIBE.

Supporto tecnico