Elegant, Accessori, Kit di fissaggio coperchio dall'alto per EG 12.. - 20..

Elegant, Accessori, Kit di fissaggio coperchio dall'alto per EG 12.. - 20..
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
è necessaria la lavorazione meccanica
Fornitura:
4 viti, 4 bussole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EG-DO 30
EG-DO 45
EG-DO 50
EG-DO 60
EG-DO 70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Prodotto Applicabile

2.95 €

1 Disponibile 3 giorni Per EG 1230, 1530, 2030, ma non per EG..30 F

3.37 €

1 Disponibile 3 giorni Per EG 1545, ma non per EG 1545 F

3.37 €

1 Disponibile 3 giorni Per EG 1250, 2050, ma non per EG..50 F

3.47 €

1 Disponibile 3 giorni Per EG 1560, ma non per EG 1560 F

3.47 €

1 Disponibile 3 giorni Per EG 2070, ma non per EG 2070 F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro IP nominale IP00 Materiale Altro
Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico