Element / Universal, Custodia chiusa con superficie per tastiera a membrana

Element / Universal, Custodia chiusa con superficie per tastiera a membrana
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, 4 viti di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E 406 F
E 410 F
E 420 F
E 430 F
E 440 F
E 450 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

12.00 €

1 Disponibile 23 giorni 655031

14.95 €

1 Disponibile 23 giorni 1005026

16.67 €

1 Disponibile 23 giorni 1005041

18.75 €

1 Disponibile 23 giorni 1206541

21.53 €

1 Disponibile 23 giorni 1508056

28.65 €

1 Disponibile 23 giorni 18811071

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico