Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E 430 A
Misura larghezza W(mm) | 120 | Misura verticale H(mm) | 65 | Misura profondità D(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -10 - 65 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Element / Universal, Custodia con piastra frontale, il codice articolo è il seguente: E 430 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E 430 A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali