Elegant, Custodie con feritoie di ventilazione nei gusci superiore e inferiore (EG 1230 L)

Elegant, Custodie con feritoie di ventilazione nei gusci superiore e inferiore EG 1230 L
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EG 1230 L

Marca: BOPLA

Prezzo: 16.57

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione altezza: 67 mm

Larghezza: 125 mm

Dimensione profondità: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EG 1230 L

Codice componente
EG 1230 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)

16.57 €

1 Disponibile 3 giorni 6712530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Colore Grigio
Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti Grado Di Protezione (IP) IP30

Si trova sulla pagina di Elegant, Custodie con feritoie di ventilazione nei gusci superiore e inferiore, il codice articolo è il seguente: EG 1230 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG 1230 L.

Tipologia prodotto

Codice componente
EG 1030 L
EG 1040 L
EG 1240 L
EG 1250 L
EG 1530 L
EG 1545 L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)

14.05 €

1 Disponibile 3 giorni 5410030

15.60 €

1 Disponibile 3 giorni 5410040

17.25 €

1 Disponibile 3 giorni 6712540

18.08 €

1 Disponibile 3 giorni 6712550

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni 8215030

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 8215045

Supporto tecnico