Elegant-Pult, Custodia con vetro per display e area per tastiera a membrana

Elegant-Pult, Custodia con vetro per display e area per tastiera a membrana
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, 4 viti di fissaggio, piastra posteriore, vetro per display

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EG 1240 PD
EG 1545 PD
EG 2060 PD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

23.37 €

1 Disponibile 3 giorni 6712540

26.05 €

1 Disponibile 3 giorni 8215045

28.67 €

1 Disponibile 3 giorni 11220064

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico