Elegant, Accessori, Cappucci per fori di aggancio a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EG-AK

Codice componente
EG-AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 12.8 Misura verticale H(mm) 19.3 Misura profondità D(mm) 5.1
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Elegant, Accessori, Cappucci per fori di aggancio a parete, il codice articolo è il seguente: EG-AK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG-AK.

Supporto tecnico