Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EG-SA
Misura larghezza W(mm) | 6 | Misura verticale H(mm) | 6 | Misura profondità D(mm) | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -10 - 65 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Elegant, Accessori, Copriviti, in ABS, il codice articolo è il seguente: EG-SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG-SA.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali