Elegant, Accessori, Chiusura rapida per EG 12..-20.., in poliammide

Elegant, Accessori, Chiusura rapida per EG 12..-20.., in poliammide
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
non per EG 10...
Fornitura:
4 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EG-SV

Codice componente
EG-SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 5 Misura verticale H(mm) 5 Misura profondità D(mm) 26.6
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Elegant, Accessori, Chiusura rapida per EG 12..-20.., in poliammide, il codice articolo è il seguente: EG-SV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG-SV.

Supporto tecnico