Elegant, Accessori, Tasselli per fissaggio a parete, in ABS

Elegant, Accessori, Tasselli per fissaggio a parete, in ABS
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
4 staffe per fissaggio a parete, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EG-WL
EG-WL DO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Prodotto Applicabile

3.90 €

1 Disponibile 3 giorni -

3.90 €

1 Disponibile 3 giorni Utilizzabili solo con EG-DO..

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 13 Misura verticale H(mm) 24 Misura profondità D(mm) 7.5
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico