Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EM-SA
Misura larghezza W(mm) | 7.5 | Misura verticale H(mm) | 7.5 | Misura profondità D(mm) | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Euromas II, Accessori, Copriviti, il codice articolo è il seguente: EM-SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EM-SA.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali