Euromas II, Accessori, Staffe di fissaggio a parete avvitabili sul retro

Euromas II, Accessori, Staffe di fissaggio a parete avvitabili sul retro
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
4 tasselli per fissaggio a parete (policarbonato), viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EM-WL

Codice componente
EM-WL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 22 Misura verticale H(mm) 34.5 Misura profondità D(mm) 8.5
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Euromas II, Accessori, Staffe di fissaggio a parete avvitabili sul retro, il codice articolo è il seguente: EM-WL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EM-WL.

Supporto tecnico