Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F 1048-1000 KWL |
F 524-1000 KWL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
146.58 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 | 48 | |
101.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55.3 | 24.4 |
Loading...
Misura verticale H(mm) | 1000 | Colore | Naturale | IP nominale | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | SÌ | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali