Filotec, Coperchio, in alluminio, 2 mm, anodizzato in colore naturale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F 1632 D

Codice componente
F 1632 D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.08 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 165.5 Misura verticale H(mm) 2 Misura profondità D(mm) 33.5
Colore Naturale IP nominale IP40 Materiale Alluminio
Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Filotec, Coperchio, in alluminio, 2 mm, anodizzato in colore naturale, il codice articolo è il seguente: F 1632 D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F 1632 D.

Supporto tecnico