Euromas ABS / PC / F05, Custodia, in Vestamid con alloggiamento F05, nero, IP 65

Euromas ABS / PC / F05, Custodia, in Vestamid con alloggiamento F05, nero, IP 65
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
ordinare a parte il pressacavo a innesto Pg 13 per scasso PST (cod. di ord. 12060407).
Su richiesta è disponibile la versione con coperchio trasparente (PC) nonché con custodia in PC grigio chiaro , simile RAL 7035.
Attenzione: poiché il montaggio dell'asse di registrazione con relativa guarnizione avviene solo al momento del completo equipaggiamento del dispositivo, il costruttore del dispositivo finito è responsabile del rispetto del grado di protezione IP 65 a norma DIN EN 60529 per questo punto di tenuta! Il produttore della custodia non può pertanto assumere una garanzia a questo merito.
Fornitura:
guscio inferiore, guscio superiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V 215 F05-FG-PST
V 215 F05-FG-ZR
V 215 F05-PST
V 215 F05-ZR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo

40.65 €

1 Disponibile 23 giorni con scasso PST e finestra

40.65 €

1 Disponibile 3 giorni con anello di centraggio e finestra

38.77 €

1 Disponibile 23 giorni con scasso PST

38.77 €

1 Disponibile 3 giorni con anello di centraggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 120 Misura verticale H(mm) 80 Misura profondità D(mm) 55
Colore Nero IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico