UDS Universal-Docking-Station, Custodia ST senza guscio inferiore, per il montaggio sulla piastra frontale

UDS Universal-Docking-Station, Custodia ST senza guscio inferiore, per il montaggio sulla piastra frontale
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
spessore minimo del pannello di comando 4 mm.
Fornitura:
guscio superiore premontato, ponticello di fissaggio scheda, coperchio chiusura slot, viti per fissaggio in pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UDS-B-ST
UDS-G-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

15.28 €

1 Disponibile 3 giorni Nero9005

15.28 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio7038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 113 Misura verticale H(mm) 65 Misura profondità D(mm) 19
IP nominale IP40 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico