Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SE 420 EU - 9016
Misura larghezza W(mm) | 100 | Misura verticale H(mm) | 50 | Misura profondità D(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | IP nominale | IP20 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 9016 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 80 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali