UDS Universal-Docking-Station, Schede di contatto con guscio superiore, a 6 poli per UDS…

UDS Universal-Docking-Station, Schede di contatto con guscio superiore, a 6 poli per UDS…
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
connettori maschio: 0,635 x 0,635 mm, passo 2,54 mm; cavo piatto: AWG 26, passo: 1,27 mm; carico ammissibile in regime continuo: con U = 12 V/DC : I = 3A max.
Fornitura:
1 scheda dotata di cavo di 200 mm (-PK) / 1 scheda dotata di connettore maschio (-PS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UDS-6M-PM-PK
UDS-6M-PM-PS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo

16.98 €

1 Disponibile 3 giorni 1 scheda dotata di cavo di 200 mm

16.47 €

1 Disponibile 3 giorni 1 scheda dotata di connettore maschio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 33 Misura verticale H(mm) 23.7 Misura profondità D(mm) 6.9
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Altro
Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico