Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 113 | Misura verticale H(mm) | 65 | Misura profondità D(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali