Ultrapult, Pareti posteriori, 2 mm, in alluminio anodizzato in colore naturale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP 30014
FP 60014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

7.48 €

1 Disponibile 3 giorni 149

12.20 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 2 Misura profondità D(mm) 81.7 Colore Naturale
IP nominale IP40 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 14

Supporto tecnico