Ultramas, Piastre frontali, 2 mm, in ABS, grigio chiaro, simile RAL 7035, goffrate su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPK 30009
FPK 30012
FPK 30018
FPK 30021
FPK 30027
FPK 30030
FPK 30036
FPK 50011
FPK 50020
FPK 50029
FPK 60009
FPK 60012
FPK 60018
FPK 60021
FPK 60027
FPK 60030
FPK 60036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

3.63 €

1 Disponibile 3 giorni 14956.39

3.77 €

1 Disponibile 3 giorni 14971.512

4.17 €

1 Disponibile 3 giorni 14910218

4.52 €

1 Disponibile 3 giorni 149117.221

5.13 €

1 Disponibile 30 giorni 149147.727

5.48 €

1 Disponibile 30 giorni 149162.930

5.95 €

1 Disponibile 3 giorni 149193.436

4.37 €

1 Disponibile 3 giorni 215.666.411

5.35 €

1 Disponibile 3 giorni 215.6112.220

6.58 €

1 Disponibile 3 giorni 215.6157.929

5.18 €

1 Disponibile 3 giorni 282.356.39

5.67 €

1 Disponibile 3 giorni 282.371.512

6.00 €

1 Disponibile 3 giorni 282.310218

6.93 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3117.221

7.65 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3147.727

7.53 €

1 Disponibile 30 giorni 282.3162.930

8.72 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3193.436

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 2 Colore Grigio IP nominale IP40
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico