Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Misura verticale H(mm) | 2 | Misura profondità D(mm) | 81.7 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Dimensione Modulare (UM) | 14 |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali