Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSH 35-2
Colore | Nero | Materiale | Plastica | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 | Misura prodotto (Profondità)(mm) | 11 | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 80 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Grado Di Protezione (IP) | IP00 |
Si trova sulla pagina di Bocard, Accessori, Supporto per barre DIN 60715 TH 35, in poliammide, il codice articolo è il seguente: TSH 35-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH 35-2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali